Обзор

Особенности и преимущества

  • 100% Tested Low Voltage Noise:
    • 2.7nV/√Hz Typ
    • 4.2nV/√Hz Max
  • Slew Rate: 4.5V/μs Typ
  • Gain-Bandwidth Product: 12.5MHz Typ
  • Offset Voltage,
    • Prime Grade: 70μV Max
    • Low Grade: 100μV Max
  • High Voltage Gain: 5 Million Min
  • Supply Current Per Amplifier: 2.75mA Max
  • Common Mode Rejection: 112dB Min
  • Power Supply Rejection: 116dB Min
  • Available in 8-Pin SO Package

Подробнее о продукте

The LT1124 dual and LT1125 quad are high performance op amps that offer higher gain, slew rate and bandwidth than the industry standard OP-27 and competing OP‑270/ OP-470 op amps. In addition, the LT1124/LT1125 have lower IB and IOS than the OP-27; lower VOS and noise than the OP-270/OP-470.

In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Slew rate, gain bandwidth and 1kHz noise are 100% tested for each individual amplifier. Consequently, the specifications of even the lowest cost grades (the LT1124C and the LT1125C) have been spectacularly improved compared to equivalent grades of competing amplifiers.

Power consumption of the LT1124 is one-half of two OP-27s. Low power and high performance in an 8-pin SO package make the LT1124 a first choice for surface mounted systems and where board space is restricted.

For a decompensated version of these devices, with three times higher slew rate and bandwidth, please see the LT1126/LT1127 data sheet.

Applications

  • Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifiers
  • Low Noise Signal Processing
  • Active Filters
  • Microvolt Accuracy Threshold Detection
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Direct Coupled Audio Gain Stages
  • Tape Head Preamplifiers
  • Infrared Detectors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1125

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь