Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.4V Dropout Voltage
  • 150mA Output Current
  • 30µA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Adjustable Output from 3.75V to 30V
  • 3.3V and 5V Fixed Output Voltages
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Shutdown
  • 16µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 0.33µF Output Capacitor
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Current with Input Low
  • Thermal Limiting
  • Available in the 8-Lead SO, 8-Lead PDIP, 3-Lead SOT-23 and 3-Lead TO-92 Packages

Подробнее о продукте

The LT1121/LT1121-3.3/LT1121-5 are micropower low dropout regulators with shutdown. These devices are capable of supplying 150mA of output current with a dropout voltage of 0.4V. Designed for use in battery-powered systems, the low quiescent current, 30µA operating and 16µA in shutdown, makes them an ideal choice. The quiescent current is well-controlled; it does not rise in dropout as it does with many other low dropout PNP regulators.

Other features of the LT1121/LT1121-3.3/LT1121-5 include the ability to operate with very small output capacitors. They are stable with only 0.33µF on the output while most older devices require between 1µF and 100µF for stability. Small ceramic capacitors can be used, enhancing manufacturability. Also the input may be connected to ground or a reverse voltage without reverse current flow from output to input. This makes the LT1121 series ideal for backup power situations where the output is held high and the input is at ground or reversed. Under these conditions only 16µA will flow from the output pin to ground.

Applications

  • Low Current Regulator
  • Regulator for Battery-Powered Systems
  • Post Regulator for Switching Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1121
LT1121-3.3
LT1121-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь