Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 20µA Supply Current
  • 125mA Output Current
  • 2.5V Reference
  • Reference Output Sources 4mA and Sinks 4mA
  • Open Collector Comparator Sinks 10mA
  • Logic Shutdown
  • 0.2V Dropout Voltage
  • Thermal Limiting
  • 8-Lead SO Package

Подробнее о продукте

The LT1120A is a combination micropower positive regulator and free collector comparator on a single monolithic chip. With only 20µA supply current, the LT1120A can supply over 125mA of output current. Input voltage range is from 4.5V to 36V and dropout voltage is 0.6V at 125mA. Dropout voltage decreases with lower load currents.Also included on the chip is a class B output 2.5V reference that can either source or sink current. This allows it to be used as a supply splitter or auxiliary output. A shutdown pin allows logic shutdown of the output.

The comparator can be used for system or battery monitoring. For example, the comparator can be used to warn of low system voltage. Frequency compensation of the comparator for amplifier applications can be obtained by adding external output capacitance.

  No Load Quiescent Current
LT1120 80uA
LT1120A 30uA

Applications

  • Battery Systems
  • Battery Backup System
  • Portable Terminals
  • Portable Instruments
  • Memory Keep Alive

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь