Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulates While Sourcing or Sinking Current
  • Provides Termination for up to 27 SCSI Lines
  • 600µA Quiescent Current
  • Ultra-Low Power Shutdown Mode
  • Current Limit and Thermal Shutdown Protection
  • Stable for Any CLOAD  ≥ 0.22µF
  • Fast Settling Time
  • 1V Dropout Voltage

Подробнее о продукте

The LT1118 family of low dropout regulators has the unique capability of maintaining output regulation while sourcing or sinking load current. The 2.85V output voltage regulator is ideal for use as a Boulay termination of up to 27 SCSI data lines. The regulator maintains regulation while both sourcing and sinking current, enabling the use of active negation drivers for improved noise immunity on the data lines. Regulation of output voltage is maintained for TERMPWR voltages as low as 4.0V. When unloaded, quiescent supply current is a low 600µA, allowing continuous connection to the TERMPWR lines. An ultralow power shutdown mode is also available on the SO-8 version. In Shutdown the output is high impedance and supply current drops to less than 10µA.

Current limits in both sourcing and sinking modes, plus on-chip thermal shutdown make the circuit tolerant of output fault conditions.

The LT1118 is available in 3-lead SOT-223 and 8-lead SO packages.

Applications

  •  Active Negation SCSI Terminations
  • Computers
  • Disk Drives
  • CD-ROM
  • Supply Splitter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1118
LT1118-2
LT1118-2.5
LT1118-2.85
LT1118-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь