Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Space Saving SOT-223 Surface Mount Package
- 3-Terminal Adjustable or Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
- Output Current of 800mA
- Operates Down to 1V Dropout
- Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Current Levels
- 0.2% Line Regulation Max
- 0.4% Load Regulation Max
Подробнее о продукте
The LT1117 is a positive low dropout regulator designed to provide up to 800mA of output current. The device is available in an adjustable version and fixed output voltages of 2.85V, 3.3V and 5V. The 2.85V version is designed specifically to be used in Active Terminators for the SCSI bus. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input to output differential. Dropout voltage is guaranteed at a maximum of 1.2V at 800mA, decreasing at lower load currents. On chip trimming adjusts the reference/output voltage to within ± 1%. Current limit is also trimmed in order to minimize the stress on both the regulator and the power source circuitry under overload conditions.
The low profile surface mount SOT-223 package allows the device to be used in applications where space is limited. The LT1117 requires a minimum of 10μF of output capacitance for stability. Output capacitors of this size or larger are normally included in most regulator designs.
Unlike PNP type regulators where up to 10% of the output current is wasted as quiescent current, the quiescent current of the LT1117 flows into the load, increasing efficiency.
Applications
- Active SCSI Terminators
- High Efficiency Linear Regulators
- Post Regulators for Switching Supplies
- Battery Chargers
- 5V to 3.3V Linear Regulators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
LT1117 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.