Обзор
Особенности и преимущества
- Voltage Noise:
- 1.2nV/√Hz Max at 1kHz
- 0.9nV/√Hz Typ at 1kHz
- Voltage and Current Noise 100% Tested
- Gain-Bandwidth Product: 40MHz Min
- Slew Rate: 10V/µs Min
- Voltage Gain: 2 Million Min
- Low THD at 10kHz, AV = –10, RL = 600Ω: 0.002%, VO = 7VRMS
- Low IMD, CCIF Method, AV = +10: 0.002%, RL = 600Ω, VO = 7VRMS
Подробнее о продукте
The LT1115 is the lowest noise audio operational amplifier available. This ultralow noise performance (0.9nV/√Hz at 1kHz) is combined with high slew rates (>15V/µs) and very low distortion specifications.
The RIAA circuit shown below using the LT1115 has very low distortion and little deviation from ideal RIAA response (see graph).
Applications
- High Quality Audio Preamplifiers
- Low Noise Microphone Preamplifiers
- Very Low Noise Instrumentation Amplifiers
- Low Noise Frequency Synthesizers
- Infrared Detector Amplifiers
- Hydrophone Amplifiers
- Low Distortion Oscillators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.