Обзор
Особенности и преимущества
- Offset Voltage – Prime Grade: 60µV Max
- Offset Voltage – Low Cost Grade
(Including Surface Mount Dual/Quad): 75µV Max - Offset Voltage Drift: 0.5µV/°C Max
- Input Bias Current: 250pA Max
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.3µVP-P, 2.2pAP-P
- Supply Current per Amplifier: 400µA Max
- CMRR: 120dB Min
- Voltage Gain: 1 Million Min
- Guaranteed Specs with ±1.0V Supplies
- Guaranteed Matching Specifications
- SO-8 Package – Standard Pinout
- LT1114 in Narrow Surface Mount Package
Подробнее о продукте
The LT1112 dual and LT1114 quad op amps achieve a new standard in combining low cost and outstanding precision specifications.
The performance of the selected prime grades matches or exceeds competitive devices. In the design of the LT1112/LT1114 however, particular emphasis has been placed on optimizing performance in the low cost plastic and SO packages. For example, the 75µV maximum offset voltage in these low cost packages is the lowest on any dual or quad non-chopper op amp.
The LT1112/LT1114 also provide a full set of matching specifications, facilitating their use in such matching dependent applications as two and three op amp instrumentation amplifiers.
Another set of specifications is furnished at ±1V supplies. This, combined with the low 320µA supply current per amplifier, allows the LT1112/LT1114 to be powered by two nearly discharged AA cells.
Applications
- Picoampere/Microvolt Instrumentation
- Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifers
- Thermocouple and Bridge Amplifiers
- Low Frequency Active Filters
- Photo Current Amplifiers
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.