Обзор

Особенности и преимущества

  • 100% Tested Low Voltage Noise: 6nV/√Hz Max
  • S8 Package Standard Pinout
  • Voltage Gain: 1.2 Million Min
  • Offset Voltage: 1.5mV Max
  • Offset Voltage Drift: 15µV/°C Max
  • Input Bias Current, Warmed Up 450pA Max
  • Gain-Bandwidth Product: 5.6MHz Typ
  • Guaranteed Specifications with ±5V Supplies
  • Guaranteed Matching Specifications

Подробнее о продукте

The LT1113 achieves a new standard of excellence in noise performance for a dual JFET op amp. The 4.5nV/√Hz 1kHz noise combined with low current noise and picoampere bias currents makes the LT1113 an ideal choice for amplifying low level signals from high impedance capacitive transducers.

The LT1113 is unconditionally stable for gains of 1 or more, even with load capacitances up to 1000pF. Other key features are 0.4mV VOS and a voltage gain of 4 million. Each individual amplifier is 100% tested for voltage noise, slew rate and gain bandwidth.

The design of the LT1113 has been optimized to achieve true precision performance with an industry standard pinout in the S0-8 package. A set of specifications are provided for ±5V supplies and a full set of matching specifications are provided to facilitate the use of the LT1113 in matching dependent applications such as instrumentation amplifier front ends.

Applications

  • Photocurrent Amplifiers
  • Hydrophone Amplifiers
  • High Sensitivity Piezoelectric Accelerometers
  • Low Voltage and Current Noise Instrumentation Amplifier Front Ends
  • Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifiers
  • Active Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1113

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь