Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates at Supply Voltages From 1.0V to 30V
  • Works in Step-Up or Step-Down Mode
  • Only Three External Off-the-Shelf Components Required
  • Low-Battery Detector Comparator On-Chip
  • User-Adjustable Current Limit
  • Internal 1A Power Switch
  • Fixed or Adjustable Output Voltage Versions
  • Space-Saving 8-Pin MiniDIP or S8 Package

Подробнее о продукте

The LT1110 is a versatile micropower DC-DC converter. The device requires only three external components to deliver a fixed output of 5V or 12V. The very low minimum supply voltage of 1.0V allows the use of the LT1110 in applications where the primary power source is a single cell. An on-chip auxiliary gain block can function as a low battery detector or linear post regulator.

The 70kHz oscillator allows the use of surface mount inductors and capacitors in many applications. Quiescent current is just 300µA, making the device ideal in remote or battery powered applications where current consumption must be kept to a minimum.

The device can easily be configured as a step-up or step-down converter, although for most step-down applications or input sources greater than 3V, the LT1111 is recommended. Switch current limiting is user-adjustable by adding a single external resistor. Unique reverse battery protection circuitry limits reverse current to safe, non-destructive levels at reverse supply voltages up to 1.6V.

Applications

  • Pagers
  • Cameras
  • Single-Cell to 5V Converters
  • Battery Backup Supplies
  • Laptop and Palmtop Computers
  • Cellular Telephones
  • Portable Instruments
  • Laser Diode Drivers
  • Hand-Held Inventory Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1110
LT1110-12
LT1110-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь