Обзор

Особенности и преимущества

  • Uses Off-the-Shelf Inductors
  • Low Cost
  • 8-Pin DIP or SO Package
  • Fixed 5V or 12V Output or Adjustable Version
  • Only Four External Components Required
  • 360µA Standby Current
  • Logic-Controlled Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1109A is a simple step-up DC/DC converter. The 8-pin DIP or SOIC devices require only four external components to construct a complete DC/DC converter. Current drain is just 360µA at no load, making the device ideal for cost-sensitive applications where standby current must be kept to a minimum.

The LT1109A-12 can deliver 12V at over 150mA from a 5V supply, enough power to program four flash memory chips simultaneously. The LT1109A-5 can deliver 5V at up to 110mA from a 2V input. The devices feature a shutdown pin that turns off the oscillator when taken low. The gatedoscillator design requires no frequency compensation components. High frequency 120kHz operation permits the use of small surface mount inductors and capacitors.

Applications

  • Flash Memory VPP Generators
  • 5V to 12V Converters
  • 3.3V to 12V Converters
  • Disk Drives
  • PC Plug-In Cards
  • Peripherals
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1109
LT1109-12
LT1109-5
LT1109A
LT1109A-12
LT1109A-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь