Обзор

Особенности и преимущества

  • Uses Off-the-Shelf Inductors
  • Only 33µH Inductor Required
  • Low Cost
  • 3-Lead TO-92, SO8, or 8-Pin DIP
  • Adjustable or Fixed 5V or 12V Output
  • 120kHz Oscillator
  • Only Three External Components Required
  • 320µA IQ
  • 1.6V Minimum Start-Up Voltage
  • Logic Controlled Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1109 is a simple step-up DC/DC converter. Available in 8-pin SO, 3-lead TO-92 (fixed output only) or miniDIP packages, the devices require only three external components to construct a complete DC/DC converter. Current drain is just 320µA at no load, making the device ideal for cost-sensitive applications where standby current must be kept to a minimum.

The LT1109-5 can deliver 5V at 100mA from a 3V input and the LT1109-12 can deliver 12V at 60mA from a 5V input. The 8-pin versions also feature a logic controlled SHUTDOWN pin that turns off the oscillator when taken low. The gated-oscillator design requires no frequency compensation components. The high frequency 120kHz oscillator permits the use of small surface mount inductors and capacitors. For a 5V to 12V at 120mA converter, see the LT1109A. For a 5V to 12V at 200mA converter with 20µA shutdown current, see the LT1301.

Applications

  • Flash Memory VPP Generators
  • 3V to 5V Converters
  • 5V to 12V Converters
  • Disk Drives
  • PC Plug-In Cards
  • Peripherals
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1109
LT1109-12
LT1109-5
LT1109A
LT1109A-12
LT1109A-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь