Обзор
Особенности и преимущества
- Operates at Supply Voltages from 2V to 30V
- Consumes Only 320µA Supply Current
- Works in Step-Up or Step-Down Mode
- Only Three External Components Required
- Low-Battery Detector Comparator On-Chip
- User Adjustable Current Limit
- Internal 1A Power Switch
- Fixed or Adjustable Output Voltage Versions
- Space Saving 8-Pin MiniDIP or SO-8 Package
Подробнее о продукте
The LT1107 is a versatile micropower DC/DC converter. The device requires only three external components to deliver a fixed output of 5V or 12V. Supply voltage ranges from 2V to 12V in step-up mode and to 30V in step-down mode. The LT1107 functions equally well in step-up, step-down, or inverting applications.
The LT1107 is pin-for-pin compatible with the LT1111, but has a duty cycle of 70%, resulting in increased output current in many applications. The LT1107 can deliver 150mA at 5V from a 2AA cell input and 5V at 300mA from 24V in step-down mode. Quiescent current is just 320µA, making the LT1107 ideal for power-conscious battery operated systems. The 63kHz oscillator is optimized to work with surface mount inductors and capacitors.
Switch current limit can be programmed with a single resistor. An auxiliary gain block can be configured as a low-battery detector, linear post regulator, undervoltage lock-out circuit, or error amplifier.
Applications
- Palmtop Computers
- 3V to 5V, 5V to 12V Converters
- 24V to 5V, 12V to 5V Converters
- LCD Bias Generators
- Peripherals and Add-On Cards
- Battery Backup Supplies
- Cellular Telephones
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.