Обзор

Особенности и преимущества

  • Slew Rate: 30V/µs
  • Gain-Bandwidth Product: 35MHz
  • Settling Time (0.01%): 3µs
  • Overdrive Recovery: 0.4µs
  • Gain Error: 0.05% Max
  • Gain Drift: 5ppm/°C
  • Gain Nonlinearity: 16ppm Max
  • Offset Voltage (Input + Output): 600µV Max
    • Drift with Temperature: 2µV/°C
  • Input Bias Current: 40pA Max
  • Input Offset Current: 40pA Max
    • Drift with Temperature (to 70°C): 0.5pA/°C

Подробнее о продукте

The LT1102 is the first fast FET input instrumentation amplifier offered in the low cost, space saving 8-pin packages. Fixed gains of 10 and 100 are provided with excellent gain accuracy (0.01%) and non-linearity (3ppm). No external gain setting resistor is required.

Slew rate, settling time, gain-bandwidth product, overdrive recovery time are all improved compared to competitive high speed instrumentation amplifiers.

Industry best speed performance is combined with impressive precision specifications: less than 10pA input bias and offset currents, 180µV offset voltage. Unlike other FET input instrumentation amplifiers, on the LT1102 there is no output offset voltage contribution to total error, and input bias currents do not double with every 10°C rise in temperature. Indeed, at 70°C ambient temperature the input bias current is only 40pA.

Applications

  • Fast Settling Analog Signal Processing
  • Multiplexed Input Data Acquisition Systems
  • High Source Impedance Signal Amplification from High Resistance Bridges, Capacitance Sensors, Photodetector Sensors
  • Bridge Amplifier with < 1Hz Lowpass Filtering

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1102
LT1102A

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1102 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь