Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Error: 0.04% Max
  • Gain Non-Linearity: 0.0008% (8ppm) Max
  • Gain Drift: 4ppm/°C Max
  • Supply Current: 105µA Max
  • Offset Voltage: 160µV Max
  • Offset Voltage Drift: 0.4µV/°C Typ
  • Offset Current: 600pA Max
  • CMRR, G = 100: 100dB Min
  • 0.1Hz to 10Hz Noise:
    • 0.9µVP-P: Typ
    • 2.3pAP-P Typ
  • Gain Bandwidth Product: 250kHz Min
  • Single or Dual Supply Operation
  • Surface Mount Package Available

Подробнее о продукте

The LT1101 establishes the following milestones: (1) It is the first micropower instrumentation amplifier, (2) It is the first single supply instrumentation amplifier, (3) It is the first instrumentation amplifier to feature fixed gains of 10 and/or 100 in low cost, space-saving 8-lead packages.

The LT1101 is completely self-contained: no external gain setting resistor is required. The LT1101 combines its micropower operation (75µA supply current) with again error of 0.008%, gain linearity of 3ppm, gain drift of 1ppm/°C. The output is guaranteed to drive a 2k load to ±10V with excellent gain accuracy.

Other precision specifications are also outstanding: 50µV input offset voltage, 130pA input offset current, and low drift (0.4µV/°C and 0.7pA/°C). In addition, unlike other instrumentation amplifiers, there is no output offset voltage contribution to total error.

A full set of specifications are provided with ±15V dual supplies and for single 5V supply operation. The LT1101 can be operated from a single lithium cell or two Ni-Cad batteries. Battery voltage can drop as low as 1.8V, yet the LT1101 still maintains its gain accuracy. In single supply applications, both input and output voltages swing to within a few millivolts of ground. The output sinks current while swinging to ground—no external, power consuming pull down resistors are needed.

Applications

  • Differential Signal Amplification in Presence of Common Mode Voltage
  • Micropower Bridge Transducer Amplifier
    • Thermocouples
    • Strain Gauges
    • Thermistors
  • Differential Voltage-to-Current Converter
  • Transformer Coupled Amplifier
  • 4mA to 20mA Bridge Transmitter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1101
LT1101A

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь