Обзор

Особенности и преимущества

  • Offset Voltage: 50µV Max
  • Offset Voltage Drift: 1µV/°C Max
  • Bias Current: 250pA Max
  • Offset Current: 250pA Max
  • Bias and Offset Current Drift: 4pA/°C Max
  • Supply Current: 560µA Max
  • 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.5µVP-P, 2.2pAP-P
  • CMRR: 115dB Min
  • Voltage Gain: 117dB Min
  • PSRR: 114dB Min
  • Guaranteed Operation on Two NiCad Batteries

Подробнее о продукте

LT1097 achieves a new standard in combining low price and outstanding precision performance.

On all operational amplifier data sheets, the specifications listed on the front page are for highly selected, expensive grades, while the specs for the low cost grades are buried deep in the data sheet.

The LT1097 does not have any selected grades, the outstanding specifications shown in the Features section are for its only grade.

The design effort of the LT1097 concentrated on optimizing the performance of all precision specs—at only 350µA of supply current. Typical values are 10µV offset voltage, 40pA bias and offset currents, 0.2µV/°C and 0.4pA/°C drift. Common mode and power supply rejections, voltage gain are typically in excess of 128dB.

All parameters that are important for precision, low power op amps have been optimized. Consequently, using the LT1097 error budget calculations in most applications is unnecessary.

Applications

  • Replaces OP-07/OP-77/OP-97/OP-177/AD707/LT1001 with Improved Price/Performance
  • High Impedance Difference Amplifiers
  • Logarithmic Amplifiers (Wide Dynamic Range)
  • Thermocouple Amplifiers
  • Precision Instrumentation
  • Active Filters (with Small Capacitors)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1097

Сопутствующие компоненты

LT1097 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.