Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 3-Terminal Adjustable or Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V
  • Output Current of 1.5A, (0.5A for LT1086H)
  • Operates Down to 1V Dropout
  • Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Current Levels
  • Line Regulation: 0.015%
  • Load Regulation: 0.1%
  • 100% Thermal Limit Functional Test
  • Ripple Rejection >75dB
  • Available in 3-Pin TO-220 and 3-Pin DD Package

Подробнее о продукте

The LT1086 is designed to provide up to 1.5A output current. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input-to-output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at several operating points up to a maximum of 1.5V at maximum output current. Dropout decreases at lower load currents. On-chip trimming adjusts the reference/ouput voltage to 1%. Current limit is also trimmed, minimizing the stress on both the regulator and powersource circuitry under overload conditions.

The LT1086 is pin compatible with older 3-terminal adjustableregulators. A minimum 10µF output capacitor isrequired on these devices.

The LT1086 offers excellent line and load regulation specifications and ripple rejection exceeds 75dB even at the maximum load current of 1.5A. The LT1086 is floating architecture with a composite NPN output stage. All of the quiescent current and the drive current for the output stage flows to the load increasing efficiency.

The LT1086 is available in a 3-pin TO-220 package and a space-saving surface mountable 3-pin DD package.

Applications

  • SCSI-2 Active Terminator
  • High Efficiency Linear Regulators
  • Post Regulators for Switching Supplies
  • Constant Current Regulators
  • Battery Chargers
  • Microprocessor Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1086
LT1086-12
LT1086-2
LT1086-2.85
LT1086-3
LT1086-3.3
LT1086-3.6
LT1086-5
LT1086H

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь