Обзор

Особенности и преимущества

  • Superior to CMOS
    • Improved Speed: Operates over 120kBaud
    • Improved Protection: Outputs Can Be Forced
      to ±30V
  • Absolutely No Latchup
  • CMOS Comparable Low Power: 60mW
  • Can Power Additional RS232 Drivers: 10mA
  • Supply Current in Shutdown: 1µA
  • Available in SO Package
  • Available with or without Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1080/LT1081 are the only dual RS232 driver/receiver with charge pump to guarantee absolutely no latchup. These interface optimized devices provide a realistic balance between CMOS levels of power dissipation and real world requirements for ruggedness. The driver outputs are fully protected against overload and can be shorted to ±30V. Unlike CMOS, the advanced architecture of the LT1080/LT1081 does not load the signal line when “shut down” or when power is off. Both the receiver and RS232 outputs are put into a high impedance state. An advanced output stage allows driving higher capacitive loads at higher speeds with exceptional ruggedness against ESD.

For applications requiring up to five drivers and five receivers with charge pump in one package see the LT1130A Series data sheet. A version of the LT1080/LT1081, the LT1180A and LT1181A that use only 0.1µF capacitors, is also available. All of Linear Technology’s RS232 ICs are available in standard surface mount packages.

Applications

  • Portable Computers
  • Battery-Powered RS232 Systems
  • Power Supply Generator
  • Terminals
  • Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LT1080 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь