Обзор

Особенности и преимущества

  • Available in 8-Pin SO Package
  • 50µA Max Supply Current per Amplifier
  • 70µV Max Offset Voltage
  • 180µA Max Offset Voltage in 8-Pin SO
  • 250pA Max Offset Current
  • 0.6µVP-P, 0.1Hz to 10Hz Voltage Noise
  • 3pAP-P, 0.1Hz to 10Hz Current Noise
  • 0.4µV/°C Offset Voltage Drift
  • 200kHz Gain Bandwidth Product
  • 0.07V/µs Slew Rate
  • Single Supply Operation
    • Input Voltage Range Includes Ground
    • Output Swings to Ground while Sinking Current
    • No Pull-Down
  • Output Sources and Sinks 5mA Load Current

Подробнее о продукте

The LT1078 is a micropower dual op amp in 8-pin packages including the small outline surface mount package. The LT1079 is a micropower quad op amp offered in the standard 14-pin packages. Both devices are optimized for single supply operation at 5V. ±15V specifications are also provided.

Micropower performance of competing devices is achieved at the expense of seriously degrading precision, noise, speed and output drive specifications. The design effort of the LT1078/LT1079 was concentrated on reducing supply current without sacrificing other parameters. The offset voltage achieved is the lowest on any dual or quad nonchopper stabilized op amp—micropower or otherwise. Offset current, voltage and current noise, slew rate and gain bandwidth product are all two to ten times better than on previous micropower op amps.

The 1/f corner of the voltage noise spectrum is at 0.7Hz, at least three times lower than on any monolithic op amp. This results in low frequency (0.1Hz to 10Hz) noise performance which can only be found on devices with an order of magnitude higher supply current.

Both the LT1078 and LT1079 can be operated from a single supply (as low as one lithium cell or two Ni-Cad batteries). The input range goes below ground. The all-NPN output stage swings to within a few millivolts of ground while sinking current—no power consuming pull down resistors are needed.

Applications

  • Battery or Solar-Powered Systems
    • Portable Instrumentation
    • Remote Sensor Amplifier
    • Satellite Circuitry
  • Micropower Sample-and-Hold
  • Thermocouple Amplifier
  • Micropower Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1078
LT1078A

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Сопутствующие компоненты

LT1078 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь