Обзор

Особенности и преимущества

  • 60µA Max Supply Current
  • 40µV Max Offset Voltage
  • 350pA Max Offset Current
  • 0.5µVp-p 0.1Hz to 10Hz Voltage Noise
  • 2.5pAp-p 0.1Hz to 10Hz Current Noise
  • 0.4µV/°C Offset Voltage Drift
  • 250kHz Gain-Bandwidth Product
  • 0.12V/µs Slew Rate
  • Single Supply Operation
    • Input Voltage Range Includes Ground
    • Output Swings to Ground while Sinking Current
    • No Pull-Down Resistors are Needed
  • Output Sources and Sinks 5mA Load Current

Подробнее о продукте

The LT1077 is a micropower precision operational amplifier optimized for single supply operation at 5V. In addition, ±15V specifications are provided.

Micropower performance of competing devices is achieved at the expense of seriously degrading precision, noise, speed, and output drive specifications. The LT1077 reduces supply current without sacrificing other parameters. The offset voltage achieved is the lowest of any micropower op amp. Offset current, voltage and current noise, slew rate and gain-bandwidth product are all two to ten times better than on previous micropower op amps.

The 1/f corner of the voltage noise spectrum is at 0.7Hz. This results in low frequency (0.1Hz to 10Hz) noise performance which can only be found on devices with anorder of magnitude higher supply current.

The LT1077 is completely plug-in compatible (including nulling) with all industry standard precision op amps. Thus, it can replace these precision op amps in many applications without sacrificing performance, yet with significant power savings.

The LT1077 can be operated from one lithium cell or two Ni-Cad batteries. The input range goes below ground. The all-NPN output stage swings to ground while sinking current—no pull-down resistors are needed.

For dual and quad op amps with similar specifications please see the LT1078/LT1079 datasheet.

Applications

  • Replaces OP-07, OP-77, AD707, LT1001, LT1012 at 10 to 60 Times Lower Power
  • Battery or Solar Powered Systems
  • 4mA to 20mA Current Loops
  • Two Terminal Current Source
  • Megaohm Source Resistance Difference Amplifier

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (17)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (6)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (6)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Технические статьи (1)
  • Статьи по применению
    Заметки разработчика

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT1077
    LT1077A

    Инструменты проектирования

    Мастер расчета активных фильтров

    Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.