Обзор

Особенности и преимущества

  • 5A Onboard Switch (LT1074)
  • Operates Up to 60V Input
  • 100kHz Switching Frequency
  • Greatly Improved Dynamic Behavior
  • Available in Low Cost 5 and 7-Lead Packages
  • Only 8.5mA Quiescent Current
  • Programmable Current Limit
  • Micropower Shutdown Mode

Подробнее о продукте

The LT1074 is a 5A (LT1076 is rated at 2A) monolithic bipolar switching regulator which requires only a few external parts for normal operation. The power switch, all oscillator and control circuitry, and all current limit components,are included on the chip. The topology is a classic positive “buck” configuration but several design innovations allow this device to be used as a positive-to-negative converter, a negative boost converter, and as a flyback converter. The switch output is specified to swing 40V below ground, allowing the LT1074 to drive a tapped-inductor in the buck mode with output currents up to 10A.

The LT1074 uses a true analog multiplier in the feedback loop. This makes the device respond nearly instantaneously to input voltage fluctuations and makes loop gain independent of input voltage. As a result, dynamic behavior of the regulator is significantly improved over previous designs.

On-chip pulse by pulse current limiting makes the LT1074 nearly bust-proof for output overloads or shorts. The input voltage range as a buck converter is 8V to 60V, but a self-boot feature allows input voltages as low as 5V in the inverting and boost configurations.

The LT1074 is available in lowcost TO-220 or DD packages with frequency pre-set at 100kHz and current limit at 6.5A (LT1076 =2.6A). A 7-pin TO-220 package is also available which allows current limit to be adjusted down to zero. In addition, full micropower shutdown can be programmed. See Application Note 44 for design details.

A fixed 5V output, 2A version is also available. See LT1076-5.

Applications

  • Buck Converter with Output Voltage Range of 2.5V to 50V
  • Tapped-Inductor Buck Converter with 10A Output at 5V
  • Positive-to-Negative Converter
  • Negative Boost Converter
  • Multiple Output Buck Converter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1074
LT1074HV

Сопутствующие компоненты

LT1074 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь