Обзор

Особенности и преимущества

  • The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages Are Now Obsolete
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 60V
  • Low Quiescent Current: 6mA
  • Internal 5A Switch (2.5A for LT1071)
  • Very Few External Parts Required
  • Self-Protected Against Overloads
  • Operates in Nearly All Switching Topologies
  • Shutdown Mode Draws Only 50µA Supply Current
  • Flyback Regulated Mode has Fully Floating Outputs
  • Comes in Standard 5-Pin TO-220 Packages
  • Can be Externally Synchronized (Consult Factory)

Подробнее о продукте

The LT1070/LT1071 are monolithic high power switching regulators. They can be operated in all standard switching configurations including buck, boost, flyback, forward,inverting and “Cuk”. A high current, high efficiency switch is included on the die along with all oscillator,control and protection circuitry. Integration of all functions allows the LT1070/LT1071 to be built in a standard 5-pin T0-220 power package. This makes it extremely easy to use and provides “bust proof” operation similar to that obtained with 3-pin linear regulators.

The LT1070/LT1071 operate with supply voltages from 3Vto 60V, and draw only 6mA quiescent current. They can deliver load power up to 100W with no external power devices. By utilizing current mode switching techniques, they provide excellent AC and DC load and line regulation.

The LT1070/LT1071 have many unique features not found even on the vastly more difficult to use low power control chips presently available. They use adaptive antisat switch drive to allow very wide ranging load currents with no loss in efficiency. An externally activated shutdown mode reduces total supply current to 50µA typical for standby operation. Totally isolated and regulated outputs can be generated by using the optional “flyback regulation mode” built into the LT1070/LT1071, without the need for optocouplers or extra transformer windings.

Applications

  • Logic Supply 5V at 10A
  • 5V Logic to ± 15V Op Amp Supply
  • Offline Converter up to 200W
  • Battery Upconverter
  • Power Inverter (+ to -) or (- to +)
  • Fully Floating Multiple Outputs
  • For Lower Current Applications, See the LT1072

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1070
LT1070HV

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1070 Обсуждения

RE: LT1070 and/or LT1074 Synchronization to External Clock
1 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT1070 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь