Обзор

Особенности и преимущества

  • 14V/µs Slew Rate: 10V/µs Min.
  • 5MHz Gain-Bandwidth Product
  • Fast Settling Time: 1.3µs to 0.02%
  • 150µV Offset Voltage (LT1057): 450µV Max.
  • 180µV Offset Voltage (LT1058): 600µV Max.
  • 2µV/°C VOS Drift: 7µV/°C Max.
  • 50pA Bias Current at 70°C
  • Low Voltage Noise:
    • 13nV/√Hz at 1kHz
    • 26nV/√Hz at 10Hz

Подробнее о продукте

The LT®1057 is a matched JFET input dual op amp in the industry standard 8-pin configuration, featuring a combination of outstanding high speed and precision specifications. It replaces all the popular bipolar and JFET input dual opamps. In particular, the LT1057 upgrades the performance of systems using the LF412A and OP-215 JFET input duals.

The LT1058 is the lowest offset quad JFET input operational amplifier in the standard 14-pin configuration. It offers significant accuracy improvement over presently available JFET input quad operational amplifiers. The LT1058 can replace four single precision JFET input op amps, while saving board space, power dissipation and cost.

Both the LT1057 and LT1058 are available in the plastic PDIP package and the surface mount SO package.

Applications

  • Precision, High Speed Instrumentation
  • Fast, Precision Sample and Hold
  • Logarithmic Amplifiers
  • D/A Output Amplifiers
  • Photodiode Amplifiers
  • Voltage to Frequency Converters
  • Frequency to Voltage Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1058
LT1058A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь