Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Offset Voltage 150µV Max
- -55°C to 125°C 500µV Max
- Guaranteed Drift 4µV/°C Max
- Guaranteed Bias Current
- 70°C : 150pA Max
- 125°C : 2.5nA Max
- Guaranteed Slew Rate 12V/µs Min
- Available in 8-Pin PDIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1055/LT1056 JFET input operational amplifiers combine precision specifications with high speed performance.
For the first time, 16V/µs slew rate and 6.5MHz gain-bandwidth product are simultaneously achieved with offset voltage of typically 50µV, 1.2µV/°C drift, bias currents of 40pA at 70°C and 500pA at 125°C.
The 150µV maximum offset voltage specification is the best available on any JFET input operational amplifier.
The LT1055 and LT1056 are differentiated by their operating currents. The lower power dissipation LT1055 achieves lower bias and offset currents and offset voltage. The additional power dissipation of the LT1056 permits higher slew rate, bandwidth and faster settling time with a slight sacrifice in DC performance.
The voltage-to-frequency converter shown below is one of the many applications which utilize both the precision and high speed of the LT1055/LT1056.
For a JFET input op amp with 23V/µs guaranteed slew rate, refer to the LT1022 data sheet.
Applications
- Precision, High Speed Instrumentation
- Logarithmic Amplifiers
- D/A Output Amplifiers
- Photodiode Amplifiers
- Voltage-to-Frequency Converters
- Frequency-to-Voltage Converters
- Fast, Precision Sample-and-Hold
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.