Обзор

Особенности и преимущества

  • On-Chip ESD Protection:
    • ±15kV Human Body Model
    • ±15kV IEC-1000-4-2 Air Gap Test**
    • ±8kV IEC-1000-4-2 Contact Test
  • 125kBd Operation with 3kΩ/2500pF Load
  • 250kBd Operation with 3kΩ/1000pF Load
  • Operates from ±5V to ±15V Supplies
  • Fully Protected Against Overload
  • Outputs Can Be Driven ±30V Without Damage
  • Three-State Outputs; Outputs Open When Off
  • Bipolar Circuit—No Latchup
  • ±30V Input Range
  • Triple Driver/Receiver
  • No Supply Current in Shutdown
  • 30kΩ Input Impedance
  • Meets All RS232 Specifications
  • 16-Pin Version—Pin Compatible with MC145406
  • Available in SO Package

Подробнее о продукте

The LT1039A is a triple RS232 driver/receiver that includes shutdown. Each receiver will accept up to ±30V input and can drive either TTL or CMOS logic. The RS232 drivers accept TTL logic inputs and output RS232 voltage levels. The outputs are fully protected against overload and can be shorted to ground or up to ±30V without damage to the drivers. Additionally, when the system is shut down or power is off, the outputs are in a high impedance state allowing data line sharing. On-chip ESD protection eliminates the need for external protection devices. A bias pin allows one receiver to be kept on while the rest of the part is shut down.

A bias pin allows one receiver to be kept on while the rest of the part is shut down.

The LT1039A is also available in the 16-pin version, without shutdown or bias pin functions.

For applications requiring operation from a single 5V supply, see the LT1180A/LT1181A and LT1130A data sheets.

Applications

  • RS232 Interface
  • Terminals
  • Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь