Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed 4.5 nV/√Hz 10Hz noise
  • Guaranteed 3.8 nV/√Hz 1kHz noise
  • 0.1Hz to 10Hz noise, 60nVP-P, Typical
  • Guaranteed 7 Million Min Voltage Gain, RL = 2k
  • Guaranteed 3 Million Min Voltage Gain, RL = 600Ω
  • Guaranteed 25µV Max Offset Voltage
  • Guaranteed 0.6µV/°C Max Drift with Temperature
  • Guaranteed 11V/µs Min Slew Rate (LT1037)
  • Guaranteed 117 dB Min CMRR

Подробнее о продукте

The LT1007/LT1037 series features the lowest noise performance available to date for monolithic operational amplifiers: 2.5nV/√Hz wideband noise (less than the noise of a 400Ω resistor), 1/f corner frequency of 2Hz and 60nV peak-to- peak 0.1Hz to 10Hz noise. Low noise is combined with outstanding precision and speed specifications: 10µV offset voltage, 0.2µV/°C drift, 130dB common mode and power supply rejection, and 60MHz gain bandwidth product on the decompensated LT1037, which is stable for closed-loop gains of 5 or greater.

The voltage gain of the LT1007/LT1037 is an extremely high 20 million driving a 2kΩ load and 12 million driving a 600Ω load to ±10V.

In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Consequently, the specifications of even the lowest cost grades (the LT1007C and the LT1037C) have been spectacularly improved compared to equivalent grades of competing amplifiers.

The sine wave generator application shown below utilizes the low noise and low distortion characteristics of the LT1037.

Applications

  • Low Noise Signal Processing
  • Microvolt Accuracy Threshold Detection
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Direct Coupled Audio Gain Stages
  • Sine Wave Generators
  • Tape Head Preamplifiers
  • Microphone Preamplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (13)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (3)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (5)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT1037
    LT1037A
    LT1037CS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.