Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Operating Voltage: ±5V to ±15V
  • 500µA Supply Current
  • Zero Supply Current when Shut Down
  • Outputs Can Be Driven ±30V
  • Thermal Limiting
  • Output “Open” when Off (Three-State)
  • 10mA Output Drive
  • Pinout Similar to 1488

Подробнее о продукте

The LT1032 is a RS232 and RS423 line driver that operates over a ±5V to ±15V range on low supply current and can be shut down to zero supply current. Outputs are fully protected from externally applied voltages of ±30V by both current and thermal limiting. Since the output swings to within 200mV of the positive supply and 600mV of the negative supply, power supply needs are minimized.

Also included is a strobe pin to force all outputs low independent of input or shutdown conditions. Further, slew rate can be adjusted with a resistor connected to the supply.

A major advantage of the LT1032 is the high impedance output state when off or powered down.

For applications requiring dual or triple RS232 driver/receiver devices, see the LT1180A (dual), LT1039A (triple) or the LT1130A data sheets.

Applications

  • RS232
  • Power Supply Inverter
  • Micropower Interface
  • Level Translator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь