Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Compatible with LH0070 and AD581*
  • Ultra Low Drift—5ppm/°C Max Slope
  • Trimmed Output Voltage
  • Operates in Series or Shunt Mode
  • Output Sinks and Sources in Series Mode
  • Very Low Noise < 1ppmP-P 0.1Hz to 10Hz
  • > 100dB Ripple Rejection
  • Minimum input Voltage of 11V

Подробнее о продукте

The LT1031 is a precision 10V reference with ultralow drift and noise, extremely good long term stability, and almost total immunity to input voltage variations. The reference output will both source and sink up to 10mA and can be used as a shunt regulator (two terminal Zener) with the same precision characteristics as the three terminal connection. Special care has been taken to minimize thermal regulation effects and temperature induced hysteresis.

The LT1031 reference is based on a buried Zener diode structure which eliminates noise and stability problems associated with surface breakdown devices. Further, a subsurface Zener exhibits better temperature drift and time stability than even the best band-gap references.

Unique circuit design makes the LT1031 the first three terminal IC reference to offer ultralow drift without the use of high power on-chip heaters. Output voltage is pre-trimmed to 0.05% accuracy.

The LT1031 can be used as a plug-in replacement for the AD581 and LH0070*, with improved electrical and thermal performance.

Applications

  • A to D and D to A Converters
  • Precision Regulators
  • Digital Voltmeters
  • Inertial Navigation Systems
  • Precision Scales
  • Portable Reference Standard

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LT1031 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь