Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.2% Output Tolerance
  • 0.6Ω Shunt Impedance
  • 700µA to 10mA Operating Current
  • Pin Compatible with LM136-5
  • 20ppm/°C Max. Drift
  • Output Voltage Trim does not Affect Drift
  • Can be Used as Positive or Negative Reference

Подробнее о продукте

The LT1029 is a 5V bandgap reference intended for use in the shunt or “Zener” mode, allowing it to be used as either a positive or negative reference. The output is pretrimmed to ± 0.2% accuracy with 20ppm/°C maximum temperature drift. A trim pin allows additional output adjustment for even more precise output voltage.

Operating current range for the LT1029 is 700μA to 10mA. Extremely low dynamic impedance allows excellent output regulation even with fluctuating operating current.

The LT1029 will replace an LM136-5 or LM336-5 and simplify circuits using the “minimum temperature coefficient” trim network. The LT1029 does not require this special network to meet its temperature drift specification; these application network components are simply removed. If output trimming is required for initial accuracy, the diodes in the trim network should be replaced with jumpers.

Applications

  • A-to-D and D-to-A Converters
  • Precision Regulators
  • Precision Current Sources
  • V to F and F to V Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1029 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь