Обзор

Особенности и преимущества

  • Voltage Noise
    • 1.1nV/√Hz Max. at 1kHz
    • 0.85nV/√Hz Typ. at 1kHz
    • 1.0nV/√Hz Typ. at 10Hz
  • 35nVP-P Typ., 0.1Hz to 10Hz
  • Gain-Bandwidth Product
    • LT1028: 50MHz Min.
    • LT1128: 13MHz Min.
  • Slew Rate
    • LT1028: 11V/µs Min.
    • LT1128: 5V/µs Min.
  • Offset Voltage: 40µV Max.
  • Drift with Temperature: 0.8µV/°C Max.
  • Voltage Gain: 7 Million Min.
  • Voltage and Current Noise 100% Tested
  • Available in 8-Pin SO Package

Подробнее о продукте

The LT1028 (gain of –1 stable)/LT1128(gain of +1 stable) achieve a new standard of excellence in noise performance with 0.85nV/√Hz 1kHz noise, 1.0nV/√Hz 10Hz noise. This ultralow noise is combined with excellent high speed specifications (gain-bandwidth product is 75MHz for LT1028, 20MHz for LT1128), distortion-free output, and true precision parameters (0.1µV/°C drift, 10µV offset voltage, 30 million voltage gain). Although the LT1028/LT1128 input stage operates at nearly 1mA of collector current to achieve low voltage noise, input bias current is only 25nA.

The LT1028/LT1128’s voltage noise is less than the noise of a 50Ω resistor. Therefore, even in very low source impedance transducer or audio amplifier applications, the LT1028/LT1128’s contribution to total system noise will be negligible.

Applications

  • Low Noise Frequency Synthesizers
  • High Quality Audio
  • Infrared Detectors
  • Accelerometer and Gyro Amplifiers
  • 350 ohms Bridge Signal Conditioning
  • Magnetic Search Coil Amplifiers
  • Hydrophone Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1028
LT1028A
LT1028CS

Сопутствующие компоненты

LT1028 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.