Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Hermetic 5mm × 5mm LCC Leadless Chip Carrier Package:
    • Insensitive to Humidity
    • Thermal Hysteresis: 8ppm (0°C to 70°C)
    • Thermal Hysteresis: 12ppm (–40°C to 85°C)
  • Low Drift: 5ppm/°C Max
  • High Accuracy: ±0.10% Max
  • Low Noise: <1ppm Peak-to-Peak (0.1Hz to 10Hz)
  • Low Long Term Drift
    • 12ppm at 1000Hr
    • 18ppm at 3000Hr
  • Sinks 10mA, Sources 15mA
  • Wide Supply Range to 40V
  • 8-Pin (5mm × 5mm) LS8 Package

Подробнее о продукте

The LT1027LS8 is a precision reference that combines low drift and noise with excellent long-term stability and high output accuracy. The reference output will source up to 15mA and sink up to 10mA, and remain constant with input voltage variations.

The hermetic package provides outstanding humidity and thermal hysteresis performance. The LT1027LS8 is only 5mm × 5mm × 1.5mm, offering an alternative to large through-hole metal can voltage references, such as the industry standard LT1021. The LT1027LS8 offers similar performance to the LT1027, with additional stability from the hermetic package.

LT1027LS8 is based on a buried Zener diode structure, which enables temperature and time stability, and extremely low noise performance of < 1ppm peak-to-peak. The LT1027LS8 operates on a supply voltage from 8V up to 40V. The subsurface Zener exhibits better time stability than even the best bandgap reference, and the hermetic package maintains that stability over a wide range of environmental conditions.

Package
LT1027 N-8, S-8
LT1027LS8 LS8 Hermetic, Low Drift

Applications

  • Instrumentation and Test Equipment
  • High Resolution Data Acquisition Systems
  • A/D and D/A Converters
  • Precision Regulators
  • Precision Scales
  • Digital Voltmeters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь