Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Drift: 2ppm/°C Max TC
- Pin Compatible with LT1021-5, REF-02, (PDIP Packages)
- Output Sources 15mA, Sinks 10mA
- Excellent Transient Response Suitable for A-to-D Reference Inputs
- Noise Reduction Pin
- Excellent Long Term Stability
- Less Than 1ppm P-P Noise (0.1Hz to 10Hz)
Подробнее о продукте
The LT1027 is a precision reference with extra-low drift, superior accuracy, excellent line and load regulation and low output impedance at high frequency. This device is intended for use in 12- to 16-bit A-to-D and D-to-A systems where demanding accuracy requirements must be met without the use of power hungry, heated substrate references. The fast settling output recovers quickly from load transients such as those presented by A-to-D converter reference inputs. The LT1027 brings together both outstanding accuracy and temperature coefficient specifications.
The LT1027 reference is based on LTC’s proprietary advanced subsurface Zener bipolar process which eliminates noise and stability problems associated with surface breakdown devices.
Package | |
LT1027 | N-8, S-8 |
LT1027LS8 | LS8 Hermetic, Low Drift |
Applications
- A-to-D and D-to-A Converters
- Digital Voltmeters
- Reference Standard
- Precision Current Source
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (5)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.