Обзор

Особенности и преимущества

  • Generates + and - from Single Input
  • Up to ±18V Output
  • Only Needs Four 1µF Capacitors
  • No Inductors
  • 10mA Output Current Minimum
  • Operates Down to 4V
  • No Latchup
  • 8-Pin Minidip

Подробнее о продукте

The LT1026 is a switched capacitor voltage doubler and inverter on a single monolithic die. Capable of operating from a 4V to 10V input, it provides ±7V to ±18V output.Output currents of over 10mA are available. Two charge pumps first double the input voltage then invert the doubled voltage. Manufactured in bipolar technology, the LT1026 is not susceptible to latchup and generates up to36V.

The LT1026 offers a convenient way of generating additional system voltages without using inductors. Powering interface circuits, op amps or data acquisition circuitry off logic supplies is simplified.

Applications

  • Line Drivers
  • Op Amp Supplies
  • Battery Splitters
  • RS232 Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1026

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь