Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Offset Voltage: 50µV Max.
  • Guaranteed Bias Current:
    • 25°C: 120pA Max.
    • -55°C to 125°C: 700pA Max.
  • Guaranteed Drift: 1.5µV/°C Max.
  • Low Noise, 0.1Hz to 10Hz 0.5µVp-p
  • Guaranteed Supply Current: 600µA Max.
  • Guaranteed CMRR: 112dB Min.
  • Guaranteed PSRR: 112dB Min.
  • Guaranteed Voltage Gain with 5mA Load Current
  • Guaranteed Matching Characteristics

Подробнее о продукте

The LT1024 dual, matched internally compensated universal precision operational amplifier can be used inpractically all precision applications requiring multiple op amps. The LT1024 combines picoampere bias currents(which are maintained over the full –55°C to 125°C temperature range), microvolt offset voltage(and low drift with time and temperature), low voltage and current noise and low power dissipation. Extremely high common mode and power supply rejection ratios, practically immeasurable warm-up drift, and the ability to deliver 5mA load current with a voltage gain of a million, round out the LT1024's superb precision specifications.

Tight matching is guaranteed on offset voltage, noninverting bias currents and common mode and power supply rejections.

The all-around excellence of the LT1024 eliminates the necessity of the time-consuming error analysis procedure of precision system design in many dual applications; the LT1024 can be stocked as the universal dual op amp in then 14-pin DIP configuration.

For a single op amp with similar specifications, see the LT1012 data sheet; for a single supply dual precision op amp in the 8-pin configuration, see the LT1013 datasheet.

Applications

  • Strain Gauge Signal Conditioner
  • Dual Limit Precision Threshold Detection
  • Charge Integrators
  • Wide Dynamic Range Logarithmic Amplifiers
  • Light Meters
  • Low Frequency Active Filters
  • Standard Cell Buffers
  • Thermocouple Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1024
LT1024A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь