Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Slew Rate: 23V/µs Min.
  • Guaranteed Offset Voltage: 250µV Max
    • -55°C to 125°C: 750µV Max.
  • Guaranteed Drift: 5µV/°C Max.
  • Guaranteed Bias Current:
    • 70°C 180pA Max.
    • 125°C 4nA Max.
  • Gain-Bandwidth Product: 8.5MHz Typ
  • Settling Time to 0.05% (10V Step): 0.9µs Typ

Подробнее о продукте

The LT1022 JFET input operational amplifier combines high speed and precision performance.

A 26V/µs slew rate and 8.5MHz gain-bandwidth product are simultaneously achieved with offset voltage of typically 80µV, 1.5µV/°C drift, bias currents of 50pA at 70°C, 500pA at 125°C. The output delivers 20mA of load current without gain degradation.

The 250µV maximum offset voltage specification represents less than 1/2 least significant bit error in a 14-bit, 10V system.

The LT1022A meets or exceeds all OP-16A and OP-16E specifications. It is faster and more accurate without stability problems at cold temperatures.

The LT1022 can be used as the output amplifier for 12-bit current output D/A converters, as shown below.

For a more accurate, lower power dissipation, but slower JFET input op amp, please refer to the LT1055 data sheet.

Applications

  • Fast D/A Output Amplifiers (12, 14, 16 Bits)
  • High Speed Instrumentation
  • Fast, Precision Sample and Hold
  • Voltage-to-Frequency Converters
  • Logarithmic Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1022
LT1022A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.