Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Drift: 5ppm/°C Max Slope
- Very Low Noise: P-P (0.1Hz to 10Hz)
- 100% Noise Tested
- Pin Compatible with Most Bandgap Reference Applications, Including REF01, REF02, LM368, MC1400 and MC1404 with Greatly Improved Stability, Noise and Drift
- Trimmed Output Voltage
- Operates in Series or Shunt Mode
- Output Sinks and Sources in Series Mode
- >100dB Ripple Rejection
- Minimum Input/Output Differential of 1V
- Available in 5-Lead Can, N8 and S8 Packages
Подробнее о продукте
The LT1021 is a precision reference with ultralow drift and noise, extremely good long term stability and almost total immunity to input voltage variations. The reference output will both source and sink up to 10mA. Three voltages are available: 5V, 7V and 10V. The 7V and 10V units can be used as shunt regulators (two-terminal zeners) with the same precision characteristics as the three terminal connection. Special care has been taken to minimize thermal regulation effects and temperature induced hysteresis.
The LT1021 references are based on a buried zener diode structure that eliminates noise and stability problems associated with surface breakdown devices. Further, a subsurface zener exhibits better temperature drift and time stability than even the best bandgap references.
Unique circuit design makes the LT1021 the first IC reference to offer ultralow drift without the use of high power on-chip heaters.
The LT1021-7 uses no resistive divider to set output voltage, and therefore exhibits the best long term stability and temperature hysteresis. The LT1021-5 and LT1021- 10 are intended for systems requiring a precise 5V or 10V reference with an initial tolerance as low as ±0.05%.
Applications
- A/D and D/A Converters
- Precision Regulators
- Digital Voltmeters
- Inertial Navigation Systems
- Precision Scales
- Portable Reference Standard
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (12)
Заметки разработчика (6)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT1021 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.