Обзор

Особенности и преимущества

  • Tight Initial Output Voltage: <0.05%
  • Ultralow Drift: 3ppm/°C Typical
  • Series or Shunt Operation
  • Curvature Corrected
  • Ultrahigh Line Rejection: ≈0.5ppm/V
  • Low Output Impedance: ≈0.02Ω
  • Plug-In Replacement for Present References
  • Available at 2.5V, 4.5V, 5V, and 10V
  • 100% Noise Tested
  • Temperature Output
  • Industrial Temperature Range in SO-8
  • Available in 8-Lead N8 and S8 Packages

Подробнее о продукте

The LT1019 is a third generation bandgap voltage reference utilizing thin film technology and a greatly improved curvature correction technique. Wafer level trimming of both reference and output voltage combines to produce very low TC and tight initial output voltage tolerance.

The LT1019 can both sink and source up to 10mA and can be used in either the series or shunt mode, allowing the reference to operate with positive or negative output voltages without external components. Minimum input/ output voltage is less than 1V in the series mode, providing improved tolerance of low line conditions and excellent line regulation.

The LT1019 is available in four voltages: 2.5V, 4.5V, 5V and 10V. It is a direct replacement for most bandgap references presently available including AD580, AD581, REF-01, REF-02, MC1400, MC1404 and LM168.

Applications

  • Negative Shunt References
  • A/D and D/A Converters
  • Precision Regulators
  • Constant Current Sources
  • V/F Converters
  • Bridge Excitation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь