Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum Offset Voltage: 1mV
  • Maximum Bias Current: 15nA
  • Typical Output Drive: 70mA
  • Operates from 1.1V to 40V
  • Internal Pull-Up Current
  • Output Can Drive Loads Above V+
  • 30µA Supply Current (LT1017)
    110µA Supply Current (LT1018)
  • Available in 8-Lead PDIP, 8-Lead Plastic S0, and 16-Lead Plastic SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1017/LT1018 are general purpose micropower comparators. The LT1017 is optimized for lowest operating power while the LT1018 operates at higher power and higher speed. Both devices can operate from a single 1.1V cell up to 40V. The output stage includes a class “B” pull-up current source, eliminating the need for an external resistive pull-up and saving power. The output stage is also designed to allow driving loads connected to a supply more positive than the device, as can comparators with open-collector output stages.

Input specifications are also excellent. On-chip trimming minimizes offset voltage, while high gain and common mode rejection ratio keep other input referred errors low. Common mode voltage range includes ground. Special circuitry prevents false output states even if the input is overdriven.

The LT1017/LT1018 are pin compatible with older dual comparators such as 393 type devices.

Applications

  • Power Supply Monitors
  • Relay Driving
  • Oscillators
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT1018

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь