Обзор
Особенности и преимущества
- UltraFast™ (10ns typ)
- Operates Off Single +5V Supply, or ±5V
- Complementary Output to TTL
- Low Offset Voltage
- No Minimum Input Slew Rate Requirement
- No Power Supply Current Spiking
- Output Latch Capability
Подробнее о продукте
The LT1016 is an UltraFast 10ns comparator that interfaces directly to TTL/CMOS logic while operating off either ±5V or single 5V supplies. Tight offset voltage specifications and high gain allow the LT1016 to be used in precision applications. Matched complementary outputs further extend the versatility of this comparator.
A unique output stage provides active drive in both directions for maximum speed into TTL/CMOS logic or passive loads, yet does not exhibit the large current spikes found in conventional output stages. This allows the LT1016 to remain stable with the outputs in the active region which, greatly reduces the problem of output “glitching” when the input signal is slow moving or is low level.
The LT1016 has a LATCH pin which will retain input data at the outputs, when held high. Quiescent negative power supply current is only 3mA. This allows the negative supply pin to be driven from virtually any supply voltage with a simple resistive divider. Device performance is not affected by variations in negative supply voltage.
Analog Devices offers a wide range of comparators in addition to the LT1016 that address different applications.
Applications
- High Speed A/D Converters
- High Speed Sampling Circuits
- Line Receivers
- Extended Range V-to-F Converters
- Fast Pulse Height/Width Discriminators
- Zero-Crossing Detectors
- Current Sense for Switching Regulators
- High Speed Triggers
- Crystal Oscillators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (7)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.