Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply Operation
- Input Voltage Range Extends to Ground
- Output Swings to Ground While Sinking Current
- Pin Compatible to 1458 and 324 with Precision Specs
- Guaranteed Offset Voltage: 150μV Max
- Guaranteed Low Drift: 2μV/°C Max
- Guaranteed Offset Current: 0.8nA Max
- Guaranteed High Gain
- 5mA Load Current: 1.5 Million Min
- 17mA Load Current: 0.8 Million Min
- Guaranteed Low Supply Current: 500μA Max
- Low Voltage Noise, 0.1Hz to 10Hz: 0.55μVP-P
Low Current Noise—Better than 0P-07, 0.07pA/√Hz
Подробнее о продукте
The LT1014 is the first precision quad operational amplifier which directly upgrades designs in the industry standard 14-pin DIP LM324/LM348/OP-11/4156 pin configuration. It is no longer necessary to compromise specifications, while saving board space and cost, as compared to single operational amplifiers.
The LT1014’s low offset voltage of 50μV, drift of 0.3μV/°C, offset current of 0.15nA, gain of 8 million, common mode rejection of 117dB and power supply rejection of 120dB qualify it as four truly precision operational amplifiers. Particularly important is the low offset voltage, since no offset null terminals are provided in the quad configuration. Although supply current is only 350μA per amplifier, a new output stage design sources and sinks in excess of 20mA of load current, while retaining high voltage gain.
Similarly, the LT1013 is the first precision dual op amp in the 8-pin industry standard configuration, upgrading the performance of such popular devices as the MC1458/MC1558, LM158 and OP-221. The LT1013’s specifications are similar to (even somewhat better than) the LT1014’s.
Both the LT1013 and LT1014 can be operated off a single 5V power supply: input common mode range includes ground; the output can also swing to within a few millivolts of ground. Crossover distortion, so apparent on previous single-supply designs, is eliminated. A full set of specifications is provided with ±15V and single 5V supplies.
Applications
- Battery-Powered Precision Instrumentation
- Strain Gauge Signal Conditioners
- Thermocouple Amplifiers
- Instrumentation Amplifiers
- 4mA to 20mA Current Loop Transmitters
- Multiple Limit Threshold Detection
- Active Filters
- Multiple Gain Blocks
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (17)
Заметки разработчика (8)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT1013 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.