Обзор
Особенности и преимущества
- Pin-Compatible with LM111 Series Devices
- Guaranteed Max 0.5mV Input Offset Voltage
- Guaranteed Max 25nA Input Bias Current
- Guaranteed Max 3nA Input Offset Current
- Guaranteed Max 250ns Response Time
- Guaranteed Min 200,000 Voltage Gain
- 50mA Output Current Source or Sink
- ±30V Differential Input Voltage
- Fully Specified for Single 5V Operation
- Available in 8-Lead PDIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1011 is a general purpose comparator with significantly better input characteristics than the LM111. Although pin compatible with the LM111, it offers four times lower bias current, six times lower offset voltage and five times higher voltage gain. Offset voltage drift, a previously unspecified parameter, is guaranteed at 15μV/°C. Additionally, the supply current is lower by a factor of two with no loss in speed. The LT1011 is several times faster than the LM111 when subjected to large overdrive conditions. It is also fully specified for DC parameters and response time when operating on a single 5V supply. The LT1011 retains all the versatile features of the LM111, including single 3V to ±18V supply operation, and a floating transistor output with 50mA source/sink capability. It can drive loads referenced to ground, negative supply or positive supply, and is specified up to 50V between V– and the collector output. A differential input voltage up to the full supply voltage is allowed, even with ±18V supplies, enabling the inputs to be clamped to the supplies with simple diode clamps.
Applications
- SAR A/D Converters
- Voltage-to-Frequency Converters
- Precision RC Oscillator
- Peak Detector
- Motor Speed Control
- Pulse Generator
- Relay/Lamp Driver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (12)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1011 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.