Обзор

Особенности и преимущества

  • 20MHz Bandwidth
  • 75V/μs Slew Rate
  • Drives ±10V into 75Ω
  • 5mA Quiescent Current
  • Drives Capacitive Loads > 1μF
  • Current and Thermal Limit
  • Operates from Single Supply ≥ 4.5V
  • Very Low Distortion Operation
  • Available in 8-Pin miniDIP, Plastic TO-220 and Tiny 3mm × 3mm × 0.75mm 8-Pin DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT1010 is a fast, unity-gain buffer that can increase the output capability of existing IC op amps by more than an order of magnitude. This easy-to-use part makes fast amplifiers less sensitive to capacitive loading and reduces thermal feedback in precision DC amplifiers.

Designed to be incorporated within the feedback loop, the buffer can isolate almost any reactive load. Speed can be improved with a single external resistor. Internal operating currents are essentially unaffected by the supply voltage range. Single supply operation is also practical.

This monolithic IC is supplied in 8-pin miniDIP, plastic TO-220 and 8-pin DFN packages. The low thermal resistance power package is an aid in reducing operating junction temperatures.

Applications

  • Boost Op Amp Output
  • Isolate Capacitive Loads
  • Drive Long Cables
  • Audio Amplifiers
  • Video Amplifiers
  • Power Small Motors
  • Operational Power Supply
  • FET Driver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1010

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь