Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum Initial Tolerance: 0.2%
- Guaranteed Temperature Stability
- Maximum 0.6Ω Dynamic Impedance
- Wide Operating Current Range
- Directly Interchangeable with LM136 for Improved Performance
- No Adjustments Needed for Minimum Temperature Coefficient
- Available in 8-Lead SO and MSOP Packages and 3-Lead TO-92 Package
Подробнее о продукте
The LT1009 is a precision trimmed 2.5V shunt regulator diode featuring a maximum initial tolerance of only ±5mV. The low dynamic impedance and wide operating current range enhances its versatility. The 0.2% reference tolerance is achieved by on-chip trimming which not only minimizes the initial voltage tolerance but also minimizes the temperature drift.
Even though no adjustments are needed with the LT1009, a third terminal allows the reference voltage to be adjusted ±5% to calibrate out system errors. In many applications, the LT1009 can be used as a pin-to-pin replacement of the LM136 and the external trim network eliminated.
For a lower drift 2.5V reference, see the LT1019 data sheet.
Applications
- Reference for 5V Systems
- 8-Bit A/D and D/A Reference
- Digital Voltmeters
- Current Loop Measurement and Control Systems
- Power Supply Monitor
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (11)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1009 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.