Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Bias Current
    • TA = 25°C: 100pA Max
    • TA = –55°C to 125°C: 600pA Max
  • Guaranteed Offset Voltage: 120µV Max
  • Guaranteed Drift: 1.5µV/°C Max
  • Low Noise, 0.1Hz to 10Hz: 0.5µVP-P
  • Guaranteed Low Supply Current: 600µA Max
  • Guaranteed CMRR: 114dB Min
  • Guaranteed PSRR: 114dB Min
  • Guaranteed Voltage Gain with 5mA load Current
  • Available in 8-Lead PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1008 is a universal precision operational amplifier which can be used in practically all precision applications. The LT1008 combines for the first time picoampere bias currents (which are maintained over the full –55°C to 125°C temperature range) microvolt offset voltage (and low drift with time and temperature), low voltage and current noise, and low power dissipation. Extremely high common-mode and power supply rejection ratios, and the ability to deliver 5mA load current with high voltage gain round out the LT1008's superb precision specifications.

The all around excellence of the LT1008 eliminates the necessity of the time consuming error analysis procedure of precision system design in many applications; the LT1008 can be stocked as the universal precision op amp.

The LT1008 is externally compensated with a single capacitor for additional flexibility in shaping the frequency response of the amplifier. It plugs into and upgrades all standard LM108A/308A applications. For an internally compensated version with even lower offset voltage but otherwise similar performance see the LT1012.

Applications

  • Precision Instrumentation
  • Charge Integrators
  • Wide Dynamic Range Logarithmic Amplifiers
  • Light Meters
  • Low Frequency Active Filters
  • Standard Cell Buffers
  • Thermocouple Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1008

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.