Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed 4.5 nV/√Hz 10Hz noise
- Guaranteed 3.8 nV/√Hz 1kHz noise
- 0.1Hz to 10Hz noise, 60nVP-P, Typical
- Guaranteed 7 Million Min Voltage Gain, RL = 2k
- Guaranteed 3 Million Min Voltage Gain, RL = 600Ω
- Guaranteed 25µV Max Offset Voltage
- Guaranteed 0.6µV/°C Max Drift with Temperature
- Guaranteed 11V/µs Min Slew Rate (LT1037)
- Guaranteed 117 dB Min CMRR
Подробнее о продукте
The LT1007/LT1037 series features the lowest noise performance available to date for monolithic operational amplifiers: 2.5nV/√Hz wideband noise (less than the noise of a 400Ω resistor), 1/f corner frequency of 2Hz and 60nV peak-to-peak 0.1Hz to 10Hz noise. Low noise is combined with outstanding precision and speed specifications: 10µV offset voltage, 0.2µV/°C drift, 130dB common mode and power supply rejection, and 60MHz gain bandwidth product on the decompensated LT1037, which is stable for closed-loop gains of 5 or greater.
The voltage gain of the LT1007/LT1037 is an extremely high 20 million driving a 2kΩ load and 12 million driving a 600Ω load to ±10V.
In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Consequently, the specifications of even the lowest cost grades (the LT1007C and the LT1037C) have been spectacularly improved compared to equivalent grades of competing amplifiers.
The sine wave generator application shown below utilizes the low noise and low distortion characteristics of the LT1037.
Applications
- Low Noise Signal Processing
- Microvolt Accuracy Threshold Detection
- Strain Gauge Amplifiers
- Direct Coupled Audio Gain Stages
- Sine Wave Generators
- Tape Head Preamplifiers
- Microphone Preamplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (7)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Сопутствующие компоненты
LT1007 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.