Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply Operation
    • Input Voltage Range Extends to Ground
    • Output Swings to Ground while Sinking Current
  • Guaranteed Offset Voltage: 50µV Max
  • Guaranteed Low Drift: 1.3µV/°C Max
  • Guaranteed Offset Current: 0.5nA Max
  • Guaranteed High Gain
    • 5mA Load Current: 1.5 Million Min
    • 17mA Load Current: 0.8 Million Min
  • Guaranteed Low Supply Current: 520µA Max
  • Supply Current can be Reduced by a Factor of 4
  • Low Voltage Noise, 0.1Hz to 10Hz: 0.55µVP-P
    •  Low Current Noise—Better than OP-07: 0.07pA/√Hz at 10Hz
  • High Input Impedance: 250MΩ Min
  • Minimum Supply Voltage: 2.7V Min

Подробнее о продукте

The LT1006 is the first precision single supply operational amplifier. Its design has been optimized for single supply operation with a full set of specifications at 5V. Specifications at ±15V are also provided.

The LT1006 has a low offset voltage of 20µV, drift of 0.2µV/°C, offset current of 120pA, gain of 2.5 million, common mode rejection of 114dB and power supply rejection of 126dB.

Although supply current is only 340µA, a novel output stage can source or sink in excess of 20mA while retaining high voltage gain. Common mode input range includes ground to accommodate low ground-referenced inputs from strain gauges or thermocouples, and output can swing to within a few millivolts of ground. If a higher slew rate (in excess of 1V/µs) or micropower operation (supply current down to 90µA) is required, the operating currents can be modified by connecting an external optional resistor to Pin 8.

For similar single supply precision dual and quad op amps, please see the LT1013/LT1014 datasheet. For micropower dual and quad op amps, please see the LT1078/LT1079 data sheet.

Applications

  • Low Power Sample and Hold Circuits
  • Battery Powered Precision Instrumentation
    • Strain Gauge Signal Conditioners
    • Thermocouple Amplifiers
  • 4mA to 20mA Current Loop Transmitters
  • Active Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Техническое описание (1)

Руководства пользователя (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1006
LT1006A
LT1006S8

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.