Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed ±4mV Initial Accuracy LT1004-1.2
- Guaranteed ±20mV Accuracy LT1004-2.5
- Guaranteed 10µA Operating Current
- Guaranteed Temperature Performance
- Operates up to 20mA
- Very Low Dynamic Impedance
Подробнее о продукте
The LT1004 Micropower Voltage Reference is a 2-terminal bandgap reference diode designed to provide high accuracy and excellent temperature characteristics at very low operating currents. Optimization of the key parameters in the design, processing and testing of the device results in accuracy specifications previously attainable only with selected units. Below is a distribution plot of reference voltage for a typical lot of LT1004-1.2. Virtually all of the units fall well within the prescribed limits of ±4mV.
The LT1004 is a pin-for-pin replacement for the LM185/LM385 series of references with improved accuracy specifications. More important, the LT1004 is an attractive device for use in systems where accuracy was previously obtained at the expense of power consumption and trimming.
For a low drift micropower reference with guaranteed temperature coefficient, see the LT1034 data sheet.
Applications
- Portable Meter References
- Portable Test Instruments
- Battery-Operated Systems
- Current Loop Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (26)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.