Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 6.95V Shunt Reference
  • Guaranteed 0.5ppm/°C Temperature Coeffi cient
  • Guaranteed 1Ω Maximum Dynamic Impedance
  • Guaranteed 20µVRMS Maximum Noise
  • Guaranteed Initial Tolerance of 2%
  • Wide Operating Current Range
  • Available in 4-Lead TO-46 Metal Can

Подробнее о продукте

The LM199/LM399 precision shunt reference features excellent temperature stability over a wide range of voltage, temperature and operating current conditions. A stabilizing heater is incorporated with the active Zener on a monolithic substrate which nearly eliminates changes in voltage with temperature. The subsurface Zener operates over a current range of 0.5mA to 10mA, and offers minimal noise and excellent long-term stability.

Ideal applications for the LM199/LM399 include digital voltmeters, precision calibration equipment, current sources and a variety of other precision low cost references. A 10V buffered reference application is shown below.

Applications

  • Precision voltage reference for multimeters
  • Calibration equipment voltage standards
  • Laboratory measurement equipment
  • Industrial monitor/control instruments
  • High accuracy data converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь