Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 20µA to 20mA Operating Range
  • Guaranteed 1% Initial Voltage Tolerance
  • Guaranteed 1Ω Dynamic Impedance
  • Very Low Power Consumption

Подробнее о продукте

The H (TO-5 Metal Can) Version of this part is Obsolete.

The LM385-2.5 is a two terminal band gap reference diode that has been designed for applications which require precision performance with micropower operation. This reference is not recommended for new designs.  See the LT1004 reference for a direct replacement.

For a low drift, micropower reference with guaranteed temperature coefficient, see the LT1034 data sheet.

Applications

  • Portable Meter References
  • Portable Test Instruments
  • Battery-Operated Systems
  • Panel Meters
  • Current Loop Instrumentation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LM385-2.5 Обсуждения

OV and UV protection for 18650 single cell Li-ion battery
3 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LTC2497 Differential reference
3 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
LT3090 offset voltage
4 неделя (ль) назад в категории Power By Linear