Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Temperature Stability
  • Maximum 0.6Ω Dynamic Impedance
  • Adjustable for Minimum Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current Range

Подробнее о продукте

The LM336-2.5 is a general purpose shunt regulator diode designed to operate over a wide current range while maintaining good stability with time and temperature. The third terminal allows either the temperature coefficient to be minimized or the reference voltage to be adjusted without changing the temperature coefficient. Because it operates as a shunt regulator it can be used equally well as a positive or negative reference.

The LM336-2.5 is available in a TO-92 plastic package.

For more demanding precision reference applications requiring very low initial tolerance and temperature coefficients, consult the LT1009 data sheet.

Applications

  • Reference for 5V Systems
  • 8 Bit A/D and D/A Reference
  • Digital Voltmeters
  • Current Loop Measurement and Control Systems
  • Power Supply Monitor

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь