Обзор

Особенности и преимущества

  • 1µA to 10mA Operation
  • 0.02%/V Regulation
  • 0.8V to 40V Operating Voltage
  • Can be Used as Linear Temperature Sensor
  • Draws No Reverse Current
  • Supplied in Standard Transistor Packages

Подробнее о продукте

The LM134 is a three-terminal current source designed to operate at current levels from 1µA to 10mA, as set by an external resistor. The device operates as a true two terminal current source, requiring no extra power connections or input signals. Regulation is typically 0.02%/V and terminal-to-terminal voltage can range from 800mV to 40V.

Because the operating current is directly proportional to absolute temperature in degrees Kelvin, the device will also find wide applications as a temperature sensor. The temperature dependence of the operating current is 0.336%/°C at room temperature. For example, a device operating at 298µA will have a temperature coefficient of 1mA/°C. The temperature dependence is extremely accurate and repeatable. Devices specified as temperature sensors in the 100µA to 1mA range are the LM134-3, LM234-3 and the LM134-6, LM234-6, with the dash numbers indicating ±3°C and ±6°C accuracies, respectively.

If a zero temperature coefficient current source is required, this is easily achieved by adding a diode and a resistor.

Applications

  • Current Mode Temperature Sensing
  • Constant Current Source for Shunt References
  • Cold Junction Compensation Constant-Gain Bias for Bipolar Differential Stage
  • Micropower Bias Networks
  • Buffer for Photoconductive Cell
  • Current Limiter

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LM334S Обсуждения

RE: LM334S in series for higher voltage
13 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LM334S Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь